Incrementele encoders

Typecode:

BDG – EXX67-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1Vss

Contactverzoek

Flenstype
Square flange
Interface
Digital Impuls
Flange diameter
67.3 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Flensmateriaal
Aluminium
Beschermingsklasse
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Displays