Contactverzoek
- Flenstype
- Clamping flange
- Asdiameter
- 10 mm
- Interface
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -42…80 °C
- Flensmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Beschermingsklasse
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering