Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage
Contactverzoek
- Interface
- Analoog, spanning
- Meetlengte
- 25...7620 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...80 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging 3/4 inch draad
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Ex-categorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires