Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
Typecode:
BTL7 -WB- Series - Analog Current
Express-productie
Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)
Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.
Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.
EUR
+150 EURContactverzoek
- Interface
- Analoog, stroom
- Meetlengte
- 25...7620 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging 3/4 inch draad
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Beschermingsklasse
- IP68/IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Mandatory accessories