Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom
Contactverzoek
- Interface
- Analoog, stroom
- Meetlengte
- 25...7620 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 5 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...60 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging 3/4 inch draad
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex-categorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires