Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Services
Company
Downloaden

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil

Typecode:

BTL7 -P- Series - Analog Current

Dit product is beschikbaar voor expressproductie.
Meer informatie.

Express-productie

Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)

Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.

Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Contactverzoek

Interface
Analoog, stroom
Meetlengte
50...7620 mm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 5 µm
Lineariteitsafwijking
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Mechanische uitvoering
Hoekprofiel - 37 x 35 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Beschermingsklasse
l = S: IP67 met connector l = KA: IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mandatory accessories

Aansluitkabels

Scharnierstang voor profielmodel

Positiegevers voor profielmodel

Instelhulp/ gereedschap

Displays

Mechanisch toebehoren