Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL7 -B-NEX- Series - Analog Voltage
Express-productie
Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)
Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.
Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.
EUR
+150 EURContactverzoek
- Interface
- Analoog, spanning
- Meetlengte
- 25...5500 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...60 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging M18 draad
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- l = S: IP67 met connector l = KA: IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex-categorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Mandatory accessories