Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Downloaden

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving

Typecode:

BTL7 -CD-NEX- Serie - Analog Strom

Dit product is beschikbaar voor expressproductie.
Meer informatie.

Express-productie

Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)

Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.

Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Contactverzoek

Interface
Analoog, stroom
Meetlengte
25...2000 mm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 5 µm
Lineariteitsafwijking
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...60 °C
Mechanische uitvoering
Bevestiging M22 draad
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Beschermingsklasse
l = S: IP67 met connector l = KA: IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex-categorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mandatory accessories

Positiegevers voor staafmodel

Instelhulp/ gereedschap

Displays

Aansluitkabels