Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving

Typecode:

BTL7 -J-DEXC- Series - Analog Voltage

Contactverzoek

Interface
Analoog, spanning
Meetlengte
25...7620 mm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 10 µm
Lineariteitsafwijking
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...80 °C
Mechanische uitvoering
Bevestiging 18h6 passing
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex
Ex-categorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Positiegevers voor staafmodel

Instelhulp/ gereedschap

Displays