Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL7 -J-DEXC- Series - Analog Current
Contactverzoek
- Interface
- Analoog, stroom
- Meetlengte
- 25...7620 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 5 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...80 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging 18h6 passing
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex - Ex-categorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires