Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen
Typecode:
BTL7 -SF- Series - Analog Current
Express-productie
Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)
Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.
Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.
EUR
+150 EURContactverzoek
- Interface
- Analoog, stroom
- Meetlengte
- 50...2500 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 10 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging 1 1/2" Tri-Clamp
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- CE 3-A conform norm 74-06 EAC WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Mandatory accessories