Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Services
Company
Downloaden

Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica

Typecode:

BTL6 -E- Series - Analog Voltage

Dit product is beschikbaar voor expressproductie.
Meer informatie.

Express-productie

Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)

Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.

Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Contactverzoek

Interface
Analoog, spanning
Meetlengte
50...2540 mm
Herhalingsnauwkeurigheid
± 10 µm
Lineariteitsafwijking
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Mechanische uitvoering
Bevestiging 48h7 passing
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mandatory accessories

Beveiliging

Positiegevers voor staafmodel

Displays