Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

PLP011C

Beschikbaar

Inductive proximity switches and proximity sensors

Typecode:

TRY ME BES

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 45 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
350 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]

Gratis proefproduct

Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan