Productbeschrijving
Tool-ID is de goedkope instapoplossing in het gereedschapsbeheer. Door de eenvoudige installatie en configuratie is het eenvoudig om een werktuigmachine met een USB-interface (uitbreiding van het toetsenbord) achteraf uit te rusten. De gegevens worden vanuit de voorinstelling (een voorwaarde voor het systeem) via RFID-technologie naar de tool geschreven. En vervolgens via het Easy Tool ID systeem naar de bewerkingsmachine overgebracht. Hierdoor is handmatige invoer niet meer nodig. Het risico op foutieve invoer en insteltijden wordt aanzienlijk verminderd.
BCC039N
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BCC0AA7
BCC A315-A315-A315-T0023-000
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- 7/8"-16 UN-Bus, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-16 UN-Bus, 5-polig
- Aansluiting 3
- 7/8"-16 UN-Stekkers, 5-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE
BCC0AJ0
BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 3-polig
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 13.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BCC0CNY
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
- Kabel
- PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BCC0CP0
BCC A325-A325-30-335-PX05A5-030
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Gebogen, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Gebogen, 5-polig
- Kabel
- PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BAE00ER
BAE PS-XA-1W-24-038-603
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Afmeting
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Uitvoering
- IP67
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"-Bus
- Ingangsspanning
- 100…240 V AC, eenfasig
- Nominale uitgangsspanning DC
- 24 V
- Nominale uitgangsstroom
- 3.8 A
- Uitgangsvermogen max.
- 91.2 W
- Uitgangsstroom max.
- 6 A voor max. 4 s
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
BCC0JF0
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Interface
- Profinet
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BCC0JFE
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-030
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- Profinet
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
BCC0L1L
BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- USB-A-Stekkers, Recht, 4-polig
- Kabel
- PVC afgeschermd zwart, 2.8 m
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VAC
- Beschermingsklasse
- IP67/IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
BSG001T
BSG TID-00-T30-02-000
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Afmeting
- 250 x 1046.5 x 150 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
BSG001W
BSG TID-06-C05-02-005
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Afmeting
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Aansluiting steekplaatsen
- COM: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd HID: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd LAN 1: M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd LAN 2: M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd PWR: M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd USB1: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd USB2: M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 24 V Dc ±10% LPS Class 2
- Stroomopname max.
- 2 A
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Indicatie
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED-achtergrondverlichting
Analoog RGB (TTL)
Projectieve capacitieve aanraking (Multitouch) - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
BCC0LZ3
BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
- Kabel
- PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE