Temperatuurbestendige inductieve sensoren

Inductieve sensoren

Verkrijgbaar in:

38 versies

Onze temperatuurbestendige inductieve sensoren BES zijn bestand tegen ultrahoge temperaturen tot 230 °C. Afhankelijk van de variant is behalve de behuizing ook de kabelconstructie voor hoge temperaturen geconstrueerd. De elektronica is volledig geïntegreerd of kan met passende accessoires gemakkelijk worden aangesloten.

Door diverse constructies kunt u onze ultrahoog temperatuurbestendige inductieve sensoren in de meest uiteenlopende situaties gemakkelijk integreren en zodoende een optimale oplossing bieden in toepassingen met beperkte ruimte. Sommige varianten zijn daarnaast ook beschikbaar als hogedruksensoren. Hierdoor worden de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid.

De bijzonderheden

  • temperatuurbereik tot 230 °C leverbaar
  • hoge beschermingsgraad tot IP68 leverbaar
  • roestvrijstalen behuizing
  • verschillende modellen en afmetingen

Beschikbaarheid

Prijs

38 Resultaten

Bestelcode Prijs Afmeting Omgevingstemperatuur Interface Reikwijdte Schakelfrequentie Behuizingsmateriaal Aansluiting Goedkeuring / conformiteit Inbrengen
Acties

BES02H4

BES 516-105-SA1-05
143.01 EUR Ø 18 x 75.5 mm -25...120 °C PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 5 mm 500 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 5.00 m, Siliconen CE, UKCA, WEEE vlak

BES02H5

BES 516-105-SA2-05
143.01 EUR Ø 18 x 95.5 mm -25...120 °C PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 5 mm 500 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 5.00 m, Siliconen CE, UKCA, WEEE vlak

BES02H6

BES 516-105-SA5
133.77 EUR Ø 18 x 83 mm -25...120 °C PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 5 mm 500 HZ Messing, vernikkeld Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig CE, UKCA, WEEE vlak

BES02H7

BES 516-114-SA1-05
155.82 EUR Ø 30 x 91.5 mm -25...120 °C PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 10 mm 300 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 5.00 m, Siliconen CE, UKCA, WEEE vlak

BES02HC

BES 516-120-SA2
145.32 EUR Ø 30 x 87 mm -25...120 °C NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 10 mm 200 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 2.00 m, Siliconen CE, UKCA, WEEE vlak

BES02HU

BES 516-325-SA19-03
114.03 EUR Ø 12 x 75 mm -25...120 °C PNP Maakcontact (NO) 2 mm 1000 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 3.00 m, Siliconen CE, UKCA, cULus, WEEE vlak

BES0361

BES 516-329-SA14-AO-X-03
89.57 EUR Ø 12 x 75 mm -25...120 °C NPN Maakcontact (NO) 2 mm 1000 HZ Messing, vernikkeld Kabel, 3.00 m, Siliconen CE, UKCA, WEEE vlak