Lasbestendige inductieve sensoren

Inductieve sensoren

Verkrijgbaar in:

64 versies

Verhoog de beschikbaarheid van uw systemen en verlaag tegelijkertijd de onderhouds- en opslagkosten. Lasbestendige inductieve sensoren van Balluff herkennen metalen objecten van bijvoorbeeld staal, aluminium of messing, met identieke schakelafstand. Dankzij hun keramische coating zijn ze bovendien net zo bestand tegen metaalspatten, slakken en verbrandingsresten als tegen magneetvelden die ontstaan bij elektrische lasstromen van maximaal 25 kA. Ook ongevoelig voor abrasieve media en reinigingsmiddelen. Perfect voor gebruik in las-, inductieverhardingsinstallaties en onder de veeleisende omstandigheden in de industrie.

De bijzonderheden

  • herkennen van metalen objecten zonder reductiefactor
  • extreem robuust, magneetveldbestendig en bestand tegen lasspatten
  • bestand tegen abrasieve media en reinigingsmiddelen
  • verkrijgbaar in verschillende modellen en formaten

Beschikbaarheid

Prijs

64 Resultaten

Bestelcode Prijs Afmeting Interface Reikwijdte Schakelfrequentie Behuizingsmateriaal Aansluiting Goedkeuring / conformiteit Inbrengen
Acties

BES02KC

BES M18MI-PSC70B-S04G-W
70.35 EUR Ø 18 x 65 mm PNP Maakcontact (NO) 7 mm 50 HZ Messing, gecoat, PTFE Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE vlak

BES02J4

BES 516-113-SA2-S4-CW
195.41 EUR Ø 12 x 61 mm PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) 2 mm 1000 HZ Edelstaal, gecoat, PTFE Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig CE, UKCA, WEEE vlak

BES02J5

BES 516-325-S4-CW
95.97 EUR Ø 12 x 61 mm PNP Maakcontact (NO) 2 mm 1000 HZ Edelstaal, gecoat, PTFE Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE vlak

BES02J6

BES 516-325-S4-W
100.07 EUR Ø 12 x 61 mm PNP Maakcontact (NO) 2 mm 1000 HZ Messing, gecoat, PTFE Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig CE, UKCA, cULus, WEEE vlak

BES02J8

BES 516-325-SA96-S4-W
195.41 EUR Ø 12 x 61 mm PNP Maakcontact (NO) 2 mm 1000 HZ Messing, gecoat, PTFE Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig cULus, CE, UKCA, WEEE vlak