- Hogedrukbestendige inductieve sensoren
- Hygiënische inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve geheel metalen sensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Magneetveldbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Inductieve Namur-sensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
28 versies
Met inductieve NAMUR-sensoren en schakelversterkers kunt u gemakkelijk en contactvrij de status bepalen in gevoelige gebieden. De sensoren worden in en de schakelversterker wordt buiten het werkgebied geplaatst. Dit ondersteunt de stabiliteit van het proces.
Naast standaarduitvoeringen bieden we hogedrukvarianten voor bijvoorbeeld de eindpositiebewaking in hydraulische cilinders of de positiebewaking in kleppen. Er zijn Ex-beveiligde varianten verkrijgbaar voor explosiegevaarlijke systemen of ruimten van zone 1 en 2. Bovendien zijn bewezen typen verkrijgbaar voor toepassingen in de halfgeleiderindustrie.
De bijzonderheden
- ondersteuning van de processtabiliteit
- ook verkrijgbaar voor hydraulische cilinders en explosiegevaarlijke gebieden
- foutmeldingen herkenbaar
Beschikbaarheid
28 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Aansluiting | Goedkeuring / conformiteit | Inbrengen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
47.04 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
45.99 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Kabel, 2,00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSUit, WEEE | vlak | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
44.73 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Kabel, 2,00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
41.79 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
62.79 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 HZ | PPE PPS | Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
69.2 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 HZ | PPE PPS | Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | niet vlak | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
139.76 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Edelstaal | Kabel, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | vlak | ||
BES02L6BES 516-3005-FO-N-03 |
84.32 EUR | Ø 5 x 24.5 mm | NAMUR | 0.8 mm | 2000 HZ | Edelstaal | Kabel, 3,00 m, PVC | CE, UKCA, WEEE | vlak | |
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | vlak | |
BES05MZBES M18MH2-GNX50B-S04G-EXC |
84.95 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Messing, vernikkeld | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, IECEx, ATEX, WEEE | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.