Capacitieve sensoren
Betrouwbare object- en niveaudetectie

De capacitieve sensoren van Balluff meten vloeistoffen, granulaten en poeder in direct contact ook door een niet-metalen tankwand heen.
De Smart Level technologie van de sensoren compenseert vochtigheid, schuim en elk soort aanhechting, zelfs door tot 10 mm dikke glas- en kunststofwanden. Dat maakt de sensoren uitstekend geschikt als niveaumeetsensoren voor elektrisch geleidende media. En garandeert u een hoge applicatiebetrouwbaarheid.
U ontvangt onze sensoren in verschillende, ook bijzonder kleine uitvoeringen. Als kleefsensoren passen deze zich flexibel aan op de vorm van de behuizing en zijn eenvoudig aan te brengen.

Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen
- capacitieve sensoren met behuizing van roestvast staal, kunststof of PTFE
- bestand tegen hoge temperaturen tot 250 °C en bij 180 °C drukbestendig tot 6 bar evenals bestand tegen hoge druk van 150 bar
- sensorkoppen voor gebruik met losse versterker, geschikt voor IO-Link
- zelfklevende varianten voor eenvoudige en flexibele bevestiging

Capacitieve vulstandsensoren zonder mediacontact
- voor het peilen van het vulniveau van vloeistoffen en stortgoed
- grote keuze uit modellen en behuizingsmaterialen, evenals voordelige uitvoeringen
- eenvoudig aan te passen en in te stellen, ook via IO-Link
- Smart Level-technologie compenseert aanslag, vocht en schuim door maximaal 10 mm dikke glas- en kunststofwanden

Capacitieve vulstandsensoren met mediacontact
- voor het peilen van het vulniveau van kunststofgranulaat, graan, voer- en houtpellets, oliën, vloeistoffen op waterbasis, zuren, logen, geleidend poeder etc.
- grote keuze uit modellen en behuizingsmaterialen, evenals voordelige uitvoeringen
- eenvoudig aan te passen en in te stellen, ook via IO-Link
- Smart Level-technologie voor compensatie van aanslag, schuim en vocht

Capacitieve sensorkoppen voor naschakelversterkers
- capacitieve sensorkoppen van PTFE-materiaal en in een roestvast stalen behuizing voor uiterst extreme temperaturen, hoge druk en voor plaatsen waar weinig ruimte is
- bedrijf via een afzonderlijke naschakelversterker, naar keuze met schakelsignaal - analoog of met IO-Link
- snelle, eenvoudig en voordelige montage
- uiterst omgevingsresistente en robuuste varianten verkrijgbaar

Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen
- voor de eenvoudige instelling en evaluatie van praktisch alle capacitieve sensorkoppen van Balluff;
- met compact comfort- of IO-Link-evaluatieapparaat voor railmontage
- afstelling buiten kritieke omgevingsomstandigheden mogelijk
- compacte modellen en uitgebreide functionaliteit

Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen
- capacitieve sensoren met behuizing van roestvast staal, kunststof of PTFE
- bestand tegen hoge temperaturen tot 250 °C en bij 180 °C drukbestendig tot 6 bar evenals bestand tegen hoge druk van 150 bar
- sensorkoppen voor gebruik met losse versterker, geschikt voor IO-Link
- zelfklevende varianten voor eenvoudige en flexibele bevestiging