Capacitieve sensorkoppen voor naschakelversterkers
Capacitieve sensoren

Verkrijgbaar in:
24 versies
Overal waar vanwege de omgeving een sensor met geïntegreerde elektronica niet optimaal zou functioneren, bieden de capacitieve sensorkoppen van Balluff de precisie die uw systeem aan de gang houdt. Ze zijn geschikt voor het registreren van vloeibare, pasteuze en poedervormige media – zowel in rechtstreeks contact of zelfs door een glas- of kunststofwand van maximaal 4 mm.
Dankzij het compacte model kunt u onze oplossingen uitstekend gebruiken op plekken waar weinig ruimte is. Want de elektronica is verzonken in de sensorkop.
U hebt de keus uit uitvoeringen in een behuizing van PTFE of roestvast staal voor het gebruik bij extreme temperaturen of bij hoge druk. Ook ontvangt u de versterker met schakel- of analoge uitgang of met een IO-Link-interface. Zo beschikt u over oplossingen die nog specifieker gericht zijn op uw individuele eisen.
De bijzonderheden
- capacitieve sensorkoppen van PTFE-materiaal en in een roestvast stalen behuizing voor uiterst extreme temperaturen, hoge druk en voor plaatsen waar weinig ruimte is
- bedrijf via een afzonderlijke naschakelversterker, naar keuze met schakelsignaal - analoog of met IO-Link
- snelle, eenvoudig en voordelige montage
- uiterst omgevingsresistente en robuuste varianten verkrijgbaar
Beschikbaarheid
24 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Aansluiting | Interface | Reikwijdte | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
132.62 EUR | Ø 4 x 29 mm | Kabel met connector, Snap-In IP40, Binder 719-Bus, 2.00 m, PUR | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...1 mm | Roestvrij staal (1.4301) | |
![]() BCS001ABCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 |
119.81 EUR | Ø 18 x 2.5 mm | Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PVC | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...3 mm | Roestvrij staal (1.4301) | |
![]() BCS0011BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
119.81 EUR | Ø 5 x 29 mm | Kabel met connector, Snap-In IP40, Binder 719-Bus, 2.00 m, PUR | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...1 mm | Roestvrij staal (1.4301) | |
![]() BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
125.58 EUR | Ø 6.5 x 19 mm | Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...3 mm | Roestvrij staal (1.4301) | |
![]() BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
125.58 EUR | Ø 8 x 28 mm | Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...3 mm | Roestvrij staal (1.4301) | |
![]() BCS0016BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
94.82 EUR | Ø 10 x 20 mm | Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR | Speciale interface zie signaalversterker (BAE) | 0.1...4 mm | Roestvrij staal (1.4301) |