Capacitieve niveausensoren
Capacitieve sensoren
Verkrijgbaar in:
8 Serie
Wilt u vulniveaus in containers, leidingen of tanks detecteren en bewaken zonder contact (door niet-metalen containerwanden) of in contact met het medium? Geen probleem voor onze capacitieve niveausensoren. Ze detecteren het niveau van granulaten, poedervormige, viskeuze of vloeibare media en vaste stoffen in bulk en leveren betrouwbare resultaten.
Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen omdat ze verkrijgbaar zijn in een groot aantal varianten. In cilindrische uitvoeringen en als dompelsondes, voor montage in gaten of flenzen, in drukbestendige uitvoeringen en met een groot aantal connector- en kabelvarianten. Bovendien garanderen de verschillende behuizingsmaterialen, zoals roestvrij staal, PTFE en PEEK, de best mogelijke chemische bestendigheid.
Bijzonder interessant voor u als gebruiker: de capacitieve sensoren van Balluff zijn uitgerust met onze gepatenteerde Smart Level technologie en compenseren vocht, schuim en kleefkracht van welke aard dan ook - zelfs door glazen en kunststof wanden tot 10 mm dik. Dit maakt de sensoren ideaal als niveausensoren voor geleidende media. En garandeert een hoge betrouwbaarheid van de toepassing.
De speciale eigenschappen
- Voor niveaumeting van kunststofgranulaat, graan, voeder- en houtpellets, oliën, waterige vloeistoffen, zuren, logen, geleidend poeder, vaste stoffen in bulk enz.
- Grote keuze aan ontwerpen en behuizingsmaterialen, evenals voordelige versies
- Eenvoudige instelling en afstelling, ook via IO-Link
- Gepatenteerde Smart Level-technologie om ophoping, schuim en vocht te compenseren
8 Serie
Serie | Connection type | Housing material primary | Range max. | Cable length L | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HZelfklevende sensor voor externe signaalversterkers |
Kabel met connector | PET | 0.3 m | ||
BCS DEenvoudig te installeren schijfversie met en zonder draadgat |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LCilindrische uitvoering met M12 draad |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4404), Roestvrij staal (1.4301), PTFE, PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LCilindrische uitvoering met M18 draad |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | PVC, Roestvrij staal (1.4301), PTFE, PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LCilindrische uitvoering met M30 draad |
Kabel, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), PTFE, PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HMetrische compacte versie voor externe signaalversterkers |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS RKubieke versie met leerbare schakelafstand |
Kabel, Kabel met connector | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SVoor het detecteren van niveaus van elektrisch geleidende media (slimme waterpas technologie) |
Kabel, Kabel met connector, Klemaansluiting, Connectoren | Roestvrij staal (1.4404), Roestvrij staal (1.4301), Roestvrij staal (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.