- 1-stekker-variant 2 magneetveldsensoren
- Cilindrische magnetische veldsensoren
- Magneetveld-lengtemeetsystemen
- Magneetveldsensoren diverse groefvormen
- Magneetveldsensoren met instelbare schakelpunten
- Magneetveldsensoren trekstangcilinders
- Magneetveldsensoren voor de C-groef
- Magneetveldsensoren voor de T-groef
- Magneetveldsensoren voor trapezegroef en trapezegeleiding
Magneetveldsensoren voor ronde cilinders
Magneetveld-sensoren

Verkrijgbaar in:
76 versies
Onze magneetveldsensoren BMF voor rondcilinders worden met de passende slangklemmen en hoekprofielen betrouwbaar in verschillende applicaties geïntegreerd. Het doordachte hoekprofielconcept is voor de meeste cilindertypen tot max. 80 mm zuigerdiameter geschikt. De zuigerstand wordt contactloos door de cilinderwand geregistreerd.
De bijzonderheden
- tot max. 80 mm zuigerdiameter
- betrouwbaar schakelgedrag door exact schakelpunt
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig tegen verontreiniging
- zit goed vast
- snelle montage
Beschikbaarheid
76 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Afmeting | Schakeluitgang | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF0062BMF 305K-R-PS-F-3-03 |
12.92 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Elektronische reedschakelaar, gepoold Maakcontact (NO) | Kabel, 3,00 m, PVC | |
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
49.98 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP maakcontact (NO) | Kabel, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
50.61 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP maakcontact (NO) | Kabel, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0028BMF 21K-PS-C-2-PU-05 |
52.29 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP maakcontact (NO) | Kabel, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0029BMF 21K-PS-C-2-S49 |
53.55 EUR | PBT | 11 x 11 x 32 mm | PNP maakcontact (NO) | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | |
![]() BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
52.92 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN maakcontact (NO) | Kabel, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
62.27 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP verbreekcontact (NC) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
52.29 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP maakcontact (NO) | Kabel, 2.00 m, PUR |