Magneetveldsensoren diverse groefvormen

Magneetveld-sensoren

Verkrijgbaar in:

93 versies

Onze magneetveldsensoren met flexibel bevestigingssysteem zijn geschikt voor alle groefvormen, zoals T-, C-, rond- of trapezegroeven. Ze kunnen ook met speciale hoekbevestigingen aan praktische alle cilindertypen van alle producenten worden aangepast. Zo beschikt u bij de positieherkenning van grijpers en pneumatische cilinders altijd over een betrouwbaar gereedschap. Het belangrijkste: flexibiliteit.

Bovendien wordt het schakelpunt slechts één keer bevestigd en blijft ook bij het vervangen van de sensor behouden. Op deze manier verhoogt u de functiezekerheid van uw installatie. Want het vervangen van de sensor op lastig bereikbare plaatsen is gemakkelijker en veiliger. Een handige bijkomstigheid: dankzij onze universeel inzetbare sensortypen bespaart u magazijnruimte en kunt u uw kosten verlagen.

De bijzonderheden

  • één sensor voor alle pneumatische cilinders
  • betrouwbaar schakelgedrag
  • Onverliesbaar schakelpunt
  • contactloos en dus slijtvast
  • stevige bevestiging dankzij bevestigingselementen van metaal

Beschikbaarheid

Prijs

93 Resultaten

Bestelcode Prijs Behuizingsmateriaal Afmeting Schakeluitgang Aansluiting
Acties

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF0062

BMF 305K-R-PS-F-3-03
12.92 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Elektronische reedschakelaar, gepoold Maakcontact (NO) Kabel, 3,00 m, PVC

BMF001E

BMF 103K-PS-C-2A-PU-02
59.33 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel, 2.00 m, PUR

BMF001F

BMF 103K-PS-C-2A-PU-03
59.96 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel, 3.00 m, PUR

BMF001K

BMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5
64.58 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PUR

BMF001L

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
69.2 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF001M

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
69.83 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.50 m, PUR

BMF001P

BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
87.26 EUR LCP 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR

BMF001R

BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
107 EUR PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP maakcontact (NO) Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
52.92 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN maakcontact (NO) Kabel, 3.00 m, PUR