- 1-stekker-variant 2 magneetveldsensoren
- Cilindrische magnetische veldsensoren
- Magneetveld-lengtemeetsystemen
- Magneetveldsensoren diverse groefvormen
- Magneetveldsensoren met instelbare schakelpunten
- Magneetveldsensoren voor de C-groef
- Magneetveldsensoren voor de T-groef
- Magneetveldsensoren voor ronde cilinders
- Magneetveldsensoren voor trapezegroef en trapezegeleiding
Magneetveldsensoren trekstangcilinders
Magneetveld-sensoren

Verkrijgbaar in:
120 versies
Onze magneetveldsensoren BMF voor trekstangcilinders kunt u veilig in talloze applicaties integreren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een doordacht hoekprofielconcept voor trekankers en DUO-rail, dat geschikt is voor alle gangbare cilindertypen ongeacht de zuigerdiameter. De zuigerstand wordt contactloos door de cilinderwand geregistreerd.
De bijzonderheden
- Trekstangdiameter tot 17 mm
- betrouwbaar schakelgedrag door exact schakelpunt
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig tegen verontreiniging
- zit goed vast
- snelle montage
Beschikbaarheid
120 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Afmeting | Interface | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
34.34 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0062BMF 305K-R-PS-F-3-03 |
12.92 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | gepoold Maakcontact (NO) | Kabel, 3,00 m, PVC | |
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
49.98 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
50.61 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0028BMF 21K-PS-C-2-PU-05 |
52.29 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel, 5.00 m, PUR |