- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
Nokkenschakelaar

Verkrijgbaar in:
9 versies
Wilt u betrouwbaar schakelen, zelfs bij gelaste contacten? Rust uw veiligheidsfuncties zoals nood-uit of eindpositiebegrenzing dan uit met veiligheidsschakelaars van Balluff. De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd die een mechanisch schakelelement met geforceerde opening activeert. Als deze stoter wordt bewogen, wordt het contact onderbroken. Een veilige manier van werken.
De bijzonderheden
- ook geschikt voor gelaste contacten
- veiligheidsfunctie conform DIN EN 60204-1/VDE 0113 en DIN EN 60947-5-1
Beschikbaarheid
9 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
Met gedwongen scheiding, Veiligheid DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
![]() BNS001JBNS 813-FD-60-183 |
102 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS001KBNS 813-FD-60-183-FD |
137.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS001RBNS 813-FD-60-186 |
110 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS0026BNS 813-FK-60-183 |
102 EUR | 1 | 1e schakelpositie: kogel | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS002ABNS 813-FK-60-186 |
110 EUR | 1 | 1e schakelpositie: kogel | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS002MBNS 813-FL-60-186 |
124 EUR | 1 | 1e schakelpositie: wentellager | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS002RBNS 813-FR-60-183 |
104.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
![]() BNS0030BNS 813-FR-60-186 |
112.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.