- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
Nokkenschakelaar

Verkrijgbaar in:
5 versies
Een speciaal schakelelement en een uitontwikkelde stoterconstructie kenmerken onze positieschakelaars voor verhoogde temperatuurbereiken. Ze zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 180 °C. Optimaal bij veeleisende omgevingen in de vormenbouw, in de kunststofindustrie en in de staalindustrie.
De bijzonderheden
- betrouwbaar schakelgedrag
- Temperatuurbereik –5…180 °C
- met hogetemperatuurkabel leverbaar
- tot maximaal twaalf schakelstanden
- vier reeksen
Beschikbaarheid
5 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
205.8 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
201.29 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
201.29 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
205.8 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
388.4 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Soldeeraansluiting |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.