Magnetostrictieve sensoren
Betrouwbaar, zelfs op lange paden en in ruwe omstandigheden
![Magnetostrictieve sensors](/images-2/containers/assets/products/sensors/magnetostrictive-sensors/sensors-magnetostrictive-sensors.jpg/c9ef42ac4c359c8a5e8e20bd6de6d91a.jpg)
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen worden overal gebruikt waar gevraagd wordt om hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij het meten van posities en snelheden.
Ook bij langere afstanden. Onze contactloze en absoluut metende systemen zijn geschikt voor alle industriële interfaces en zijn breed toepasbaar. Zelfs bij extreme omgevingscondities waarborgen ze een hoge machine- en installatiebeschikbaarheid.
De belangrijkste voordelen
- nauwkeurig absoluut meten zonder nullijnmeting
- slijtvast en onderhoudsvrij want ze werken contactloos
- ongevoelig voor schokken, trillingen en vervuiling
- hermetisch gesloten behuizingen
- toepassingen voor hoogdynamische regelsystemen door middel van gesynchroniseerde meetdata
- zeer duurzaam en een lange levensduur
- flexibel te installeren en te gebruiken
Wilt u meer informatie over de nieuwe generatie positiemeetsystemen?
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718018.png)
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
- hoge resolutie tot 0,5 µm
- meetlengten tot 7620 mm
- meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
- slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
- eenvoudig te integreren in installaties door meerdere soorten interfaces – bijv. IO-link, Profinet, EtherCAT, SSI en analoog programmeerbare uitgangssignalen, om het meetbereik te inverteren, configureren en documenteren
- drie varianten behuizingen voor flexibel en snel inbouwen al naar gelang de benodigde ruimte en toepassing
- vrije en geleide positietransmitters
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718019.png)
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
- hoge resoluties tot 1 µm
- meetlengten tot 7620 mm
- meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
- programmeerbare uitgangssignalen - meetbereik inverteren, configureren en documenteren
- flexibele montage door middel van diverse draadeinden
- slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
- Uitbreiding van de meetmogelijkheden door middel van multimagneet-technologie
- eenvoudig in installaties te integreren door middel van vele soorten interfaces - zoals IO-Link\, Profinet, EtherCAT, SST en analoog
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718098.png)
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
- robuuste roestvast stalen behuizing
- uiterst schok- en trillingsbestendig
- extreme waterbestendigheid, IP69K
- temperatuurbereik van –40…+85°C
- hoge drukbestendigheid tot 1000 bar
- resoluties tot 1 µm
- meetlengten tot 7620 mm
- slijtagevrij, want contactloos - geen uitvaltijden
- Eenvoudige systeemintegratie dankzij een groot aantal interfaces, zoals IO-Link, CANopen, SSI en analoog
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718020.png)
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
- geschikt voor de zones 0, 1 en 2
- Meetbereiken tot 7620 mm
- absoluut uitgangssignaal met resoluties tot 5 µm
- drukbestendig tot 600 bar
- Groot aantal interfaces beschikbaar
- ruimtebesparende behuizing
- snelle inbedrijfname door karakteristiekeninstelling
- vele internationale registraties zoals IECEx, ATEX en CSA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50543_00_P_08_0100_00_00.png)
Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica
- hoge resolutie
- meetlengtes tot 2540 mm
- programmeerbare uitgangssignalen - omkeren, configureren en meetbereik documenteren
- slijtagevrij, als contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
- meerdere interfaces - analoog en digitaal
- eenvoudige cilinderintegratie - compact ontwerp
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/48681_03_P_08_0100_00_00.png)
Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
- 2- of 3-voudig redundante uitvoering
- temperatuurbereik van –40…+85°C
- analoge en digitale interfaces
- flexibel instelbaar meetbereik en signaalinvertering met software
- Instellingen op alle drie de meetkanalen zijn te kopiëren
- gaat lang mee door robuuste mechanische constructie
- contactloos en dus slijtvast
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/LDPS1_LDPS2_P_00.png)
Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden
- absoluut lineair positiemeetsysteem met een meetbereik tot enkele honderden meters
- hoge betrouwbaarheid en weinig onderhoud door een contactloos en slijtagevrij werkingsprincipe
- Bestendigheid in ruwe industriële omgevingen (IP67)
- automatische aanpassing van het systeem aan de magnetische markering
- Repetitienauwkeurigheid tot ±0,5 mm