Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen

Magnetostrictieve sensoren

Verkrijgbaar in:

2 versies

Onze magnetostrictieve systemen BTL-SF voor niveaumeting monitoren continu en nauwkeurig toepassingen waarbij de hoogste hygiëne is vereist. Ze bestaan uit corrosievast roestvast staal met hoge oppervlaktekwaliteit en afgeronde kanten. Daardoor voldoen ze aan de hoogste internationale hygiënenormen en kunt u hiermee eenvoudig voldoen aan de strenge regels van de voedingsmiddelenindustrie.

De bijzonderheden

  • 100% inox voor de hoogste hygiënische normen en langste levensduur
  • sterilisatiebestendig (SIP) en reinigingsbestendig (CIP)
  • continu nauwkeurig meten in μm-bereik voor hoge afvulkwaliteit
  • betrouwbare vulniveaus door schuimcompensatie
  • internationale certificaten zoals 3-A Sanitary Standard, FDA en EHEDG
  • Tri-Clamp-montage
  • contactloos en dus slijtvast

2 Resultaten

Bestelcode Interface Meetlengte Mechanische uitvoering Omgevingstemperatuur Lineariteitsafwijking Toepassing
Acties

BTL7 -SF- Series - Analog current

BTL7 -SF- Series - Analog current
Analoog, stroom 50...2500 mm Bevestiging 1 1/2" Tri-Clamp -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS Vulpeilmeting, Hygiënetoepassingen

BTL7 -SF- Series - Analog voltage

BTL7 -SF- Series - Analog voltage
Analoog, spanning 50...2500 mm Bevestiging 1 1/2" Tri-Clamp -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS Vulpeilmeting, Hygiënetoepassingen