- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica
Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Magnetostrictieve sensoren

Verkrijgbaar in:
16 versies
Onze meervoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL voldoen aan de hoogste vereisen wat betreft veiligheid en beschikbaarheid, ook in veeleisende omgevingen, zoals bij het gebruik van veiligheidsrelevante kleppen en hydraulische cilinders. Ze bieden tot drie onafhankelijke meetsystemen in dezelfde behuizing en waarborgen dankzij verschillende interfaces met diversitaire redundantie verhoogde bedrijfszekerheid.
De bijzonderheden
- 2- of 3-voudig redundante uitvoering
- temperatuurbereik van –40…+85°C
- analoge en digitale interfaces
- flexibel instelbaar meetbereik en signaalinvertering met software
- Instellingen op alle drie de meetkanalen zijn te kopiëren
- gaat lang mee door robuuste mechanische constructie
- contactloos en dus slijtvast
16 Resultaten
Bestelcode | Interface | Meetlengte | Mechanische uitvoering | Omgevingstemperatuur | Lineariteitsafwijking | Toepassing | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog voltageBTL7 -TZ- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TK- Series - Analog voltageBTL7 -TK- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TB- Series - SSIBTL7 -TB- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Bevestiging M18 draad | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog currentBTL7 -TZ- Series - Analog current |
Analoog, stroom | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TK- Series - Analog currentBTL7 -TK- Series - Analog current |
Analoog, stroom | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TT- Series - SSIBTL7 -TT- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Bevestiging M30 draad | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…3250: ± 4 LSB |
Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TT- Series - DigitalBTL7 -TT- Series - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Bevestiging M30 draad | -40...85 °C |
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm |
Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TZ- Series - DigitalBTL7 -TZ- Series - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundante opbouw |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.