Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen

Magnetostrictieve sensoren

Verkrijgbaar in:

34 versies

Iedere keer dat u onder extreme condities absoluut nauwkeurig moet meten, kunt u rekenen op de robuuste lengtemeetsystemen BTL van Balluff. Onze systemen zijn volledig gemaakt van inox en geconstrueerd voor beschermingsklassen tot IP69K of voor hogedrukcilindertoepassingen tot 1000 bar. Hun contactloos werkingsprincipe waarborgt dat geen slijtage optreedt en een vrijwel onbeperkte levensduur. Zo biedt Balluff u een maximum aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid voor proceszekerheid, zelfs onder extreme omgevingscondities.

De bijzonderheden

  • robuuste roestvast stalen behuizing
  • uiterst schok- en trillingsbestendig
  • extreme waterbestendigheid, IP69K
  • temperatuurbereik van –40…+85°C
  • hoge drukbestendigheid tot 1000 bar
  • resoluties tot 1 µm
  • meetlengten tot 7620 mm
  • slijtagevrij, want contactloos - geen uitvaltijden

34 Resultaten

Bestelcode Interface Meetlengte Mechanische uitvoering Omgevingstemperatuur Lineariteitsafwijking Toepassing
Acties

BTL7 -BE/BF- Serie - Digital

BTL7 -BE/BF- Serie - Digital
Digital Impuls 25...7620 mm Bevestiging M18 draad -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing

BTL7 -BE/BF- Serie - SSI

BTL7 -BE/BF- Serie - SSI
SSI 25...7620 mm Bevestiging M18 draad -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing

BTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital
Digital Impuls 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing

BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI

BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI
SSI 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing

BTL7 -CE- Serie - Digital

BTL7 -CE- Serie - Digital
Digital Impuls 25...2000 mm Bevestiging M22 draad -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing, Hogedrukbestendig 1000 bar

BTL7 -CE- Serie - SSI

BTL7 -CE- Serie - SSI
SSI 25...2000 mm Bevestiging M22 draad -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing, Hogedrukbestendig 1000 bar

BTL7 -W- Series - Analog voltage

BTL7 -W- Series - Analog voltage
Analoog, spanning 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS roestvrijstalen behuizing

BTL7 -W- Series - Analog current

BTL7 -W- Series - Analog current
Analoog, stroom 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS roestvrijstalen behuizing

BTL7 -WB- Series - Analog voltage

BTL7 -WB- Series - Analog voltage
Analoog, spanning 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing

BTL7 -WB- Series - Analog current

BTL7 -WB- Series - Analog current
Analoog, stroom 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, roestvrijstalen behuizing