Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen

Magnetostrictieve sensoren

Verkrijgbaar in:

27 versies

Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm worden vooral toegepast in hydraulische aandrijvingen. Zo zijn deze perfect voor inbouw in hydraulische cilinders voor positieterugkoppeling voor vorm- en walsinstallaties of voor de lift- en heftechniek.

Aangezien de sensors in het drukdeel van de hydraulische cilinders worden ingebouwd moeten ze beschikken over dezelfde drukbestendigheid als de cilinders zelf. Het meetelement is ingebouwd in een drukbestendige buis uit niet-magnetisch inox. De flens dicht het drukdeel af door middel van een O-ring. En de elektronica is buiten de cilinder op de flens van de staaf in een veiligheidsbehuizing geïntegreerd.

De bijzonderheden

  • hoge resoluties tot 1 µm
  • meetlengten tot 7620 mm
  • meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
  • programmeerbare uitgangssignalen - meetbereik inverteren, configureren en documenteren
  • flexibele montage door middel van diverse draadeinden
  • slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
  • Uitbreiding van de meetmogelijkheden door middel van multimagneet-technologie
  • eenvoudig in installaties te integreren door middel van vele soorten interfaces - zoals IO-Link\, Profinet, EtherCAT, SST en analoog



27 Resultaten

Bestelcode Interface Meetlengte Mechanische uitvoering Omgevingstemperatuur Lineariteitsafwijking Toepassing
Acties

BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link

BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link
IO-Link 25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm Hydraulische cilinder

BTL B1 - Rod BN/ZN - Analog

BTL B1 - Rod BN/ZN - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Hydraulische cilinder

BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog

BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - Digital

BTL7 -Y/Z- Series - Digital
Digital Impuls 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT

BTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT
EtherCAT 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP

BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP
EtherNet/IP 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - Profinet

BTL7 -Y/Z- Series - Profinet
Profinet 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - Analog voltage

BTL7 -Y/Z- Series - Analog voltage
Analoog, spanning 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - SSI

BTL7 -Y/Z- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Hydraulische cilinder

BTL7 -Y/Z- Series - Analog current

BTL7 -Y/Z- Series - Analog current
Analoog, stroom 25...7620 mm Bevestiging 3/4 inch draad -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulische cilinder