Mobiele LF-schr.-/leesapp. (70/455 MHz)
LF (70/455 kHz)
Verkrijgbaar in:
0 versies
Onze LF-lees-/schrijfapparaten zijn perfect geschikt voor het mobiel lezen en schrijven van BIS C-datadragers. De handterminals worden gebruikt voor handmatige kwaliteitscontrole of voor het documenteren van onderhoudswerkzaamheden.
De gegevensoverdracht vindt plaats via WLAN, Bluetooth of met kabels verbonden USB-aansluitingen. De handheld apparaten kunnen worden uitgebreid met een 1D- of 2D-barcodescanner. Deze geven zelfs betrouwbare resultaten in slecht verlichte ruimten en onder zware omstandigheden.
De bijzonderheden
- besturingssysteem Windows CE® V6.0
- verschillende antennevarianten leverbaar, afhankelijk van gekozen datadrager
- bereik afhankelijk van antennevariant
- oplaadadapter en bedieningspen worden meegeleverd
- het basismodel is de krachtige Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- vooraf geïnstalleerde Balluff-software (SDK – Software Development Kit)
- touchscreen met groot kleurendisplay
- optionele accessoires: dockingstation en pistoolgreep voor ergonomisch werken
- klantspecifieke software op aanvraag
0 versies
Bestelcode | Prijs | Omgevingstemperatuur | Beschermingsklasse | Werkingsprincipe | Antennevorm | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.