LF-l.-/schr. (70/455 kHz) met geïnt.proc
LF (70/455 kHz)

Beschikbaar in:
0 Versies
Onze LF-lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde processor – alles in één behuizing: antenne, elektronica en interface. Voor het eenvoudig en snel programmeren van datadragers kunt u de gratis pc-software BIS Cockpit gebruiken. Als alternatief kunnen de datadragers worden geprogrammeerd via een processor met seriële aansluiting en protocol 007 van Balluff.
De bijzonderheden
- BIS C-60R: het eenvoudigste alleen-lezensysteem (read-only) voor eenvoudige toepassingen
- parallelle aanlevering van 8-bits informatie zonder aanvullende componenten
- er wordt vanaf adres 0 altijd 3 byte per waarde gebruikt
- resterende bytes op de datadrager ook bruikbaar voor andere doeleinden (met de bijbehorende processoren)
0 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Interface | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.