LF-handterminals (125 kHz)
LF (125 kHz)

Beschikbaar in:
0 Versies
Onze handterminals zijn bij uitstek geschikt voor het mobiel lezen en schrijven van BIS L-datadragers. Deze worden toegepast voor handmatige kwaliteitscontrole of voor het documenteren van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
Handterminals van Balluff benutten voor gegevensoverdracht WLAN, Bluetooth of een kabelgebonden USB-aansluiting. Ze zijn modulair uitbreidbaar met 1D- of 2D-barcodelezers en werken ook bij slechte lichtomstandigheden en ruwe omgevingen absoluut nauwkeurig en betrouwbaar.
De bijzonderheden
- besturingssysteem Windows CE® V6.0
- afhankelijk van de keuze van datadrager zijn diverse antennevarianten beschikbaar
- bereik afhankelijk van antennevariant
- oplaadadapter en bedieningspen worden meegeleverd
- het basismodel is de krachtige Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- vooraf geïnstalleerde Balluff-software (SDK - Software Development Kit)
- touchscreen met groot kleurendisplay
- optionele accessoires: dockingstation en pistoolgreep voor ergonomisch werken
- klantspecifieke software op aanvraag
0 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Omgevingstemperatuur | Beveiligingsgraad IEC 60529 | Werkingsprincipe | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.