HF-datadragers (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Verkrijgbaar in:
116 versies
Datadragers begeleiden de werkstukken gedurende het volledige fabricageproces. Daarbij worden deze ten dele blootgesteld aan extreme omstandigheden door hoge temperaturen, omgevingen met veel metaal en omgevingsinvloeden. Onze HF-datadragers zijn bestand tegen dergelijke veeleisende omgevingen. In het uitgebreide assortiment van Balluff vindt u altijd het passende product voor de meest uiteenlopende omstandigheden.
De bijzonderheden
- passieve datadragers: de gegevens en de benodigde energie worden inductief verkregen via de lees-/schrijfkop
- alle datadragers beschikken over een eenduidig identificatienummer (unieke ID). Dit nummer is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd
- wereldwijd toepasbaar door compatibiliteit met ISO-15693
- EEPROM-datadragers met een opslagruimte van 992 byte
- FRAM-datadragers van maximaal 128 kB voor bijna onbegrensde schrijfcycli
- montage door vastplakken of schroeven
- hoge beschermingsniveaus tot IP68/69K
- de meest uiteenlopende eigenschappen zoals montage op metaal, bestandheid tegen hoge temperaturen, enzovoort
- voor tijdkritische applicaties: datadragers met hoge snelheid van Balluff (tot achtmaal sneller dan ISO 15693)
- speciale hoek-datadragers voor overdrachtsystemen die vanaf twee kanten kunnen worden uitgelezen/beschreven
- datadragers zijn leverbaar in kleine afmetingen
- u kunt de schroefbare datadragers eenvoudig op een object vastschroeven en snel weer verwijderen
Beschikbaarheid
116 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Afmeting | UID-serienummer, alleen lezen | Geheugentype | Gebruikersgegevens, lezen/schrijven | Omgevingstemperatuur | Opslagtemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00YEBIS M-132-03/L-HT |
51.24 EUR | PPS | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | ||
![]() BIS003YBIS M-101-01/L |
9.24 EUR | Epoxyhars-glasvezel, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
![]() BIS003ZBIS M-102-01/L |
9.56 EUR | Epoxyhars-glasvezel, GF | Ø 50 x 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
![]() BIS0040BIS M-105-01/A |
30.77 EUR | Epoxyhars-glasvezel, GF | Ø 11.98 x 6 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C |