Mobiele HF-schrijf-/leesapp. (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Beschikbaar in:
0 Versies
Onze mobiele lees-/schrijfapparaten zijn ontworpen voor BIS M-datadragers. Ze zijn bij uitstek geschikt voor handmatige kwaliteitscontrole of voor het documenteren van onderhoudswerkzaamheden. De gegevensoverdracht vindt plaats via WLAN, Bluetooth of met kabels verbonden USB-aansluitingen.
De mobiele lees-/schrijfapparaten zijn modulair en kunnen worden uitgebreid met een 1D- of 2D-barcodescanner. De gegevens worden zelfs betrouwbaar vastgelegd in slecht verlichte ruimten en onder zware industriële omstandigheden.
De bijzonderheden
- besturingssysteem Windows CE® V6.0
- verschillende antennevarianten leverbaar, afhankelijk van gekozen datadrager
- bereik afhankelijk van antennevariant
- oplaadadapter en bedieningspen worden meegeleverd
- het basismodel is de krachtige Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- vooraf geïnstalleerde Balluff-software (SDK – Software Development Kit)
- touchscreen met groot kleurendisplay
- optionele accessoires: dockingstation en pistoolgreep voor ergonomisch werken
- klantspecifieke software op aanvraag
0 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Omgevingstemperatuur | Beveiligingsgraad IEC 60529 | Werkingsprincipe | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.