HF-communicatiemodulen (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Verkrijgbaar in:
0 versies
HF-communicatiemodulen/gateways (13,56 MHz) van Balluff dienen voor de punt-tot-puntverbinding of als buskoppeling. Deze worden rechtstreeks via de seriële interface van een host-computer (RS232) of aan een geschikte bus-interface in uw installatie geïntegreerd.
Via de RS485-interface kan een subnet met maximaal 16 deelnemers worden opgezet. Voor deze Subnet 16-TM-bus-topologie geschikte lees-/schrijfkoppen (HF) bieden wij eveneens aan: onze oplossingen van het type BIS M-410, BIS M-411 en BIS M-620 die beschikken over een geïntegreerde processor alsmede bijbehorende Subnet 16-RS485-interfaces.
De bijzonderheden
- een communicatiebouwgroep voor maximaal 16 leeskoppen
- zeer compacte constructie
- robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67: betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden
- eenvoudige inbedrijfstelling en minimale stilstandtijden door statusindicatie direct op de behuizing van de reader
- er zijn ook oplossingen beschikbaar voor grote leesbereiken
0 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Bedrijfsspanning UB | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.