Industrieel RFID-systeem BIS U
Voor dynamische processen met grote leesafstanden

UHF-systemen van Balluff zorgen voor datatransparantie en traceerbaarheid in automatiseringsprocessen. UHF is een standaardtechnologie voor procesoverstijgende identificatieoplossingen.
Met uw hulp kunnen de taggegevens snel worden vastgelegd en kan de continue overdracht worden gewaarborgd. Door het opvragen van decentraal opgeslagen product- en procesgegevens, is UHF in elke fase van de materiaalstroom een centraal onderdeel van de traceringsoplossingen. Hierdoor is de continue datatransparantie in de volledige toeleveringsketen gewaarborgd.
De belangrijkste voordelen
- probleemloze integratie met applicaties dankzij wereldwijd toegepaste standaardinterfaces
- voldoet aan wereldwijde normen ISO 18000-6C en EPC Gen2 Class1
- flexibele toepasbaarheid door uiteenlopende combinatiemogelijkheden van datadragers en antennes
- bereiken van 6 m en meer
- door groeperingsmogelijkheid kunnen vele datadragers (tags) tegelijk worden vastgelegd
- geschikt voor koppeling aan klassieke besturingssystemen via businterfaces en bovenliggende IT-systemen
- mogelijkheid om volledig op maat gesneden systeemoplossingen te realiseren
- beschikbaarheid van groot aantal accessoires voor eenvoudige integratie met uiteenlopende applicaties

UHF-datadragers (860...960MHz)
- brede productportfolio met verschillende uitvoeringen, afmetingen en toepassingsmogelijkheden
- alle datadragers hebben een uniek, niet-wijzigbaar identificatienummer (TID), alsook een individueel programmeerbare EPC (Electronic Product Code)
- wereldwijde normen ISO 18000-6C of EPC Gen2 Class1
- vrij beschrijfbaar gebruikersgeheugenbereik tot 112 byte
- enkele datadragervarianten met aanvullende wachtwoordbeveiliging
- Montagemogelijkheden: lijmen, ingieten of schroeven
- er zijn varianten verkrijgbaar voor directe montage op een metalen ondergrond
- er zijn zeer aantrekkelijk geprijsde zelfklevende "Smart Labels" verkrijgbaar voor eenmalig gebruik voor bevestiging op het product
- er kan aan uiteenlopende industriële eisen worden voldaan door selectie van geschikte datadragers
- optimale afstemming met leessystemen
- grootschalige toepassing mogelijk met behulp van Low-Cost tags
- speciale siliciumvrije datadragers voor de automobielindustrie
- speciale temperatuurbestendige tags tot 220 °C
- klantspecifieke varianten op maat mogelijk

UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)
- varianten voor frequentiebereiken EU (865- 868 MHz) en US (902- 928 MHz)
- betrouwbaar gebruik in ruwe omgeving door robuuste behuizing tot beschermingsgraad IP67
- statusindicatie direct op de lees-/schrijfkop voor gemakkelijke inbedrijfstelling en minimale stilstandtijden
- inbedrijfstelling en configuratie in seconden met auto-set-up-functie voor lees-/schrijfkop
- aansluiting via coaxkabels (tot 10 m) of M12-connectoren met kabellengte tot 50 m
- circulaire polarisatie, zodat datadragers in grote mate locatieonafhankelijk kunnen worden beschreven
- een leesbereik van 6 m en meer is mogelijk
- lees-/schrijfkoppen en antennes direct monteerbaar op metaal
- maximaal vier lees-/schrijfkoppen aansluitbaar op BIS V-processoren
- op de processoren BIS U-602x kunnen maximaal vier antennes worden aangesloten

UHF-processoren (860...960 MHz)
- BIS U-602x is een krachtig LongRange-alternatief voor bereiken van 6 m en meer
- perfecte EMV dankzij robuuste zink-spuitgietbehuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- verschillende BIS U-uitvoeringen zijn gecertificeerd voor landspecifiek gebruik
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- snelle inzetbaarheid door functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen
- USB-interface voor inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: De parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd softwareprogramma
- UHF Configuration Tool (UHF Manager) voor eenvoudige instelling van alle parameters die vereist zijn voor het gebruik

UHF lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde evaluatie-eenheid (860/960 MHz)
- UHF lees-/schrijfkoppen met IO-Link interface voor aansluiting op BNI masters
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling via IO-Link interface
- Varianten voor de frequentiebereiken EU (865...868 MHz), VS (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Betrouwbaar gebruik in ruwe omgevingen dankzij robuuste behuizing tot beschermingsklasse IP69k
- Statusweergaven direct op de lezerbehuizing: gemakkelijke inbedrijfstelling en minimale uitvaltijden