UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Verkrijgbaar in:

9 versies

Onze UHF-lees-/schrijfkoppen en antennes zijn schaalbaar en zijn in staat om identificatietaken flexibel vorm te geven en te realiseren, bijvoorbeeld bij transportsystemen of gates. Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar voor uiteenlopende bereiken en applicaties. Het bereik is afhankelijk van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop of antenne en datadrager, alsook van de configuratie van de processor.

De bijzonderheden

  • varianten voor frequentiebereiken EU (865- 868 MHz) en US (902- 928 MHz)
  • betrouwbaar gebruik in ruwe omgeving door robuuste behuizing tot beschermingsgraad IP67
  • statusindicatie direct op de lees-/schrijfkop voor gemakkelijke inbedrijfstelling en minimale stilstandtijden
  • inbedrijfstelling en configuratie in seconden met auto-set-up-functie voor lees-/schrijfkop
  • aansluiting via coaxkabels (tot 10 m) of M12-connectoren met kabellengte tot 50 m
  • circulaire polarisatie, zodat datadragers in grote mate locatieonafhankelijk kunnen worden beschreven
  • een leesbereik van 6 m en meer is mogelijk
  • lees-/schrijfkoppen en antennes direct monteerbaar op metaal
  • maximaal vier lees-/schrijfkoppen aansluitbaar op BIS V-processoren
  • op de processoren BIS U-602x kunnen maximaal vier antennes worden aangesloten

Beschikbaarheid

Prijs

9 Resultaten

Bestelcode Prijs Afmeting Behuizingsmateriaal Interface Omgevingstemperatuur
Acties

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
905.94 EUR 130 x 50.5 x 130 mm Pc, gecoat ABS, Zink, Spuitgietwerk, (stekker) RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
345.45 EUR 133 x 18.4 x 133 mm Pc -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
345.45 EUR 133 x 18.4 x 133 mm Pc -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
391.97 EUR 300 x 49 x 300 mm Aluminium, Antennekap: polymeerblend -20...55 °C

BIS01AY

BIS U-303-C1-TNCB
391.97 EUR 300 x 49 x 300 mm Aluminium, Antennekap: polymeerblend -20...55 °C

BIS01CL

BIS U-304-C1-TNCB
552.41 EUR Messing vernikkeld Pc

BIS01CP

BIS U-304-C0-TNCB
552.41 EUR Messing vernikkeld Pc

BIS00TZ

BIS U-302-C0-TNCB
351.23 EUR 271 x 42.5 x 271 mm Aluminium, Antennekap: polymeerblend -20...55 °C

BIS00U0

BIS U-302-C1-TNCB
271 x 42.5 x 271 mm Aluminium, Antennekap: polymeerblend -20...55 °C