Vision-sensor BVS E Advanced
Slimme visie

Verkrijgbaar in:
9 versies
Met de Vision-sensor van het type BVS E Advanced van Balluff kunt u efficiënt en betrouwbaar uw productieproces controleren. De geïdentificeerde positie van de objecten en de geregistreerde procesgegevens worden doorgegeven via een Ethernet-TCP/IP-interface.
De snelle gegevensverwerking en de combinatie van afzonderlijke controleresultaten waarborgen een nauwkeurige en betrouwbare controle van de productkwaliteit. Dankzij de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van één Vision-sensor, welke tegelijkertijd meerdere controletaken uitvoert, worden doelgericht kosten bespaard.
De bijzonderheden
- kwaliteitscontrole van onderdelen, zelfs onder willekeurige hoeken
- hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige overschakeling tussen controletaken bij de productie van verschillende partijen
- naar keuze leverbaar met rood of infrarood licht als geïntegreerde verlichting
Beschikbaarheid
9 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Werkafstand | Brandbreedte | Lichtsoort | Zichtveld | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000JBVS OI-3-051-E |
1548.44 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED rood licht | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000KBVS OI-3-053-E |
1548.44 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED rood licht | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000LBVS OI-3-055-E |
1617.84 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED rood licht | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0016BVS OI-3-155-E |
1746.47 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infrarood | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0017BVS OI-3-153-E |
1674.33 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infrarood | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000FBVS OI-3-091-E |
1689.77 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED rood licht | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000WBVS OI-3-057-E |
1617.84 EUR | 180...1000 mm | 16.0 mm | LED rood licht | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0018BVS OI-3-157-E |
1746.47 EUR | 180...1000 mm | 16.0 mm | Infrarood | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0015BVS OI-3-151-E |
1674.33 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infrarood | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.