Vision-sensor BVS E Universal
Slimme visie

Verkrijgbaar in:
8 versies
Onze veelzijdige Vision-sensor BVS E Universal beschikt over bijzonder krachtige, contourgebaseerde beeldverwerkingsgereedschappen. Daardoor lokaliseert, controleert en telt de sensor onderdelen onder elke hoek. Bovendien kan de sensor de richting en de positie van het onderdeel via de interface doorgeven. Bijzonder betrouwbaar en nauwkeurig leest de BVS E Universal barcodes en gegevensmatrixcodes. Met een snelheid tot 40 codes per seconde.
De bijzonderheden
- controle van richting of positie van onderdelen vereenvoudigt het onderdelentransport
- kwaliteitscontrole van onderdelen, zelfs onder willekeurige hoeken
- hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige overschakeling tussen controletaken bij de productie van verschillende partijen
- naar keuze leverbaar met rood of infrarood licht als geïntegreerde verlichting
Beschikbaarheid
8 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Werkafstand | Brandbreedte | Lichtsoort | Zichtveld | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
2097.48 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infrarood | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
1899.45 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED rood licht | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
2026.71 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infrarood | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
1899.45 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED rood licht | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
1968.86 EUR | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED rood licht | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
2026.71 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infrarood | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
2097.48 EUR | 230...1000 mm | 16.0 mm | Infrarood | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
1968.86 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED rood licht | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.