Optische identificatie

Betrouwbare identificatie en decodering van objecten

Optische identificatie

De optische identificatie via 1D- en 2D-barcodes is een breed toegepaste methode om componenten en objecten te identificeren en om installaties en processen foutloos te besturen.

Ons prestatiespectrum op dit gebied omvat stationaire codeleesapparaten, mobiele handheld-readers en accessoires voor standaardtoepassingen die geschikt zijn voor industriële toepassingen. Alle apparaten bieden decoderingsmogelijkheden voor de gangbare 1D- en 2D-barcodes.

De belangrijkste voordelen

  • betrouwbare traceerbaarheid (traceability) van producten en montage
  • consultancy op locatie dankzij een wereldwijd verkoopnetwerk
  • eenvoudige inbedrijfstelling

Toepassingsgebieden

  • Besturing van toeleverprocessen (bijv. Kanban-systeem), productiebesturing
  • optische gereedschapidentificatie

Stationaire Identiteitssensoren

  • betrouwbaar code lezen met uiterst eenvoudige bediening
  • alternatieve, moderne gegevensinterfaces: MQTT en REST API
  • consistente communicatie dankzij gestandaardiseerde automatisering en IT-interfaces
  • Identificatiesensoren maken deel uit van het SAMS (Smart Automation and Monitoring System) van Balluff.
  • Identieke sensoren met IO-Link-interface bieden aanvullende conditiebewakingsinformatie (trillingen, temperatuur, codekwaliteit en bedrijfstijd).

Draagbare codelezers

  • Betrouwbare leesbevestiging via zowel een akoestisch signaal als via twee groene LED's en projectie van een groene LED-spot op de leescode
  • Intuïtief richtsysteem dankzij duidelijk zichtbaar lasermarkeringskader
  • vermoeidheidsvrij werken dankzij laag gewicht en ergonomische vorm

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Netherlands

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]