Handheld-Code-Reader BVS HS-P

Optische identificatie

Beschikbaar in:

4 Versies

Balluff Handheld-Code-Readers uit de serie BVS HS-P lezen snel en betrouwbaar alle gangbare 1D- en 2D-codes en gestapelde barcodes van documenten, kunststoflabels, printplaten en metalen onderdelen. De readers zijn robuust en combineren zeer grote leesprestaties met uitstekende gebruikersvriendelijkheid. Deze hebben de industriële beschermingsgraad IP65 en doorstaan ook meerdere keren vallen vanaf maximaal 2 meter op beton, wat de betrouwbare toepassing in de industrie, logistiek en magazijn waarborgt.

Mobiel werken

De draadloze varianten met Bluetooth bieden gebruikers maximale bewegingsvrijheid. Want binnen een omtrek van maximaal 100 m rond het basisstation is een betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk.

Vele toepassingsmogelijkheden

De Handheld-Code-Readers worden in vele toepassingen gebruikt: Onder meer bij de besturing van toeleverprocessen (Kanban-systemen), productiebesturing, optische gereedschapsidentificatie, componenttracering, kwaliteitscontrole en inventarisatie (besturing van Kanban-systemen).

De bijzonderheden

  • betrouwbare leesbevestiging via akoestisch signaal, twee groene LED's en projectie van een groene LED-spot op de gelezen code
  • intuïtief richtsysteem door goed zichtbaar lasermarkeringskader
  • eenmaal laden en tot maximaal 30.000 maal lezen met lithium-ion-accu's
  • werken zonder moe te worden dankzij laag gewicht en ergonomisch model
  • High-Density-varianten: leest codes met een hoge resolutie (tot 2,5 mil. bij 1D), en grote formaten (maximaal A4); maximaal leesafstand tot 110 cm

4 Resultaten

Bestelcode Lichtsoort verlichting Lichtsoort doelinrichting Interface Soort aansluiting
Acties

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
LED Wit licht Laser Rood licht RS232/USB Kabel

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
LED Wit licht Laser Rood licht Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) Draadloos

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
LED Wit licht Laser Rood licht Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) Draadloos

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
LED Wit licht Laser Rood licht RS232/USB Kabel