Handheld-Code-Reader BVS HS-Q

Optische identificatie

Beschikbaar in:

3 Versies

Balluff Handheld-Code-Readers BVS HS-Q lezen alle gangbare 1D- en 2D-codes en gestapelde barcodes, postcodes onder elke hoek (tot 40°) en in beweging. Ook het lezen onder zware omstandigheden – zoals bijvoorbeeld van displays en een enigszins reflecterende ondergrond – levert geen problemen op. Deze zijn geschikt voor het lezen van codes op documenten of codelabels en leveren goede leesprestaties voor een kostenbewuste prijs. Het maximale leesbereik bedraagt 40 cm.

Intuïtief te bedienen

De Reader kan direct worden bediend: door de Reader eenvoudig op de code te richten en te activeren. Als de code met succes is vastgelegd, hoort u een akoestisch signaal, gaat op de reader een groene LED branden en wordt een LED-spot op de gelezen code geprojecteerd. Dankzij de ergonomische vorm en het maximale gewicht van 200 g kunt u in een handomdraai codes scannen, waarbij u uw handen kunt ontzien.

Vele toepassingsmogelijkheden

Balluff Handheld-Code-Readers BVS HS-Q hebben veel toepassingsgebieden: onder meer bij in-house logistiek, locatietoewijzing bij handmatig voorraadbeheer, het picken van orders en documentbeheer.

De bijzonderheden

  • automatische aanpassing aan uiteenlopende leessituaties
  • betrouwbare leesbevestiging via akoestisch signaal, één groene LED en projectie van een groene LED-spot op de gelezen code
  • intuïtief richtsysteem door goed zichtbare, blauwe LED-markering

3 Resultaten

Bestelcode Prijs Lichtsoort verlichting Lichtsoort doelinrichting Interface Soort aansluiting
Acties

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
559.10 EUR LED Rood licht 2x LED Blauw licht Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB Draadloos

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
559.10 EUR LED Rood licht 2x LED Blauw licht Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 Draadloos

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
341.90 EUR LED Rood licht 2x LED Blauw licht RS232/USB Kabel