Elektromechanische veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Beschikbaar in:

1 Versies

Veiligheidsschakelaars met aparte actuator zijn vergrendelingsinrichtingen die gelijktijdig bescherming aan personen en machines bieden. In combinatie met een machinebesturing en een scheidende beveiligingsinrichting sluiten deze de toegang tot gevarenzones af.

De bijzonderheden

  • Stabiele metalen behuizing met statusindicatie
  • Draaibare bedieningskop met twee invoeropeningen
  • Steekbare M12-verbinding

1 Resultaten

Bestelcode Prijs Afmeting Aansluiting Uitvoering Hulpontgrendeling
Acties

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
101.70 EUR 40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd Vergrendelingsinrichting