Inductieve veiligheidssensoren

Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Beschikbaar in:

8 Versies

Inductieve veiligheidssensoren registreren contactloos de eindpositie en posities van metalen voorwerpen. Anders dan conventionele veiligheidsschakelaars of RFID-veiligheidssensoren hebben deze hiervoor geen speciaal contrastuk nodig. Voor de aansluiting zijn M12-connectoren voldoende. Via OSSD-uitgangen sluit u de betrouwbare sensoren eenvoudig aan op elk willekeurig veiligheidsevaluatiesysteem.

De bijzonderheden

  • Contactloos (eind)posities en posities van metalen voorwerpen registreren
  • In tegenstelling tot traditionele veiligheidsschakelaars zonder speciaal contrastuk
  • Aansluiting met M12-connector
  • Via OSSD-uitgangen kan elke willekeurige veiligheidsbeoordeling gekoppeld worden

8 Resultaten

Bestelcode Afmeting Aansluiting Schakeluitgang Werkafstand Inbrengen Performance Level SIL CL (EN 62061)
Acties

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC) 1...15 mm niet vlak d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 x 80 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd 2x PNP OSSD 6...12 mm niet vlak e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC) 1...10 mm vlak d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd 2x PNP OSSD 10...15 mm eenzijdig vlak e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 x 70 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC) 0.5...4 mm niet vlak d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC) 1...8 mm niet vlak d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC) 1...5 mm vlak d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd 2x PNP OSSD 4...20 mm niet vlak e 3