Transpondergecodeerde veiligheidssensoren

Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Beschikbaar in:

10 Versies

Contactloze transpondergecodeerde veiligheidssensoren bieden een manipulatieveilige, slijtagevrije toegangsbeveiliging van veiligheidsdeuren/-kleppen. Ze zijn ongevoelig voor verontreiniging, trillingen en mechanische speling. De apparaten kunt u zonder problemen in toepassingen tot PLe/SIL 3 gebruiken. Dankzij de geringe constructiehoogte zijn ze flexibel bij de integratie. Optioneel zijn ook varianten met een geïntegreerde hechtmagneet beschikbaar om beschermingsinrichtingen op hun plek te houden.

De bijzonderheden

  • Manipulatieveilige, slijtagevrije toegangsbeveiliging van veiligheidsdeuren/-kleppen
  • Ze zijn ongevoelig voor verontreiniging, trillingen en mechanische speling
  • Ze kunnen beveiligingsinrichtingen actief op hun plek houden dankzij de geïntegreerde hechtmagneet
  • Toepassingen tot PLe/SIL 3
  • Flexibel integreerbaar door geringe constructiegrootte

10 Resultaten

Bestelcode Coderingsniveau (EN ISO 14119) Bediening, uittrekkracht Beschermingsklasse Omgevingstemperatuur Beveiligde uitschakelafstand Sar
Acties

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
gering IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
hoog 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
hoog IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
gering 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
gering 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
hoog 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm