Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Beschikbaar in:

2 Versies

Contactloze magneetgecodeerde REED-veiligheidsschakelaars zijn uitstekend geschikt voor de bewaking van veiligheidsdeuren, vooral in verontreinigde of stoffige omgevingen. Door het contactloze werkingsprincipe zijn ze ongevoelig voor mechanische speling, bijvoorbeeld wanneer deuren zich zetten of onnauwkeurig lopen. De veiligheidsschakelaars kunnen daarom eenvoudig geïnstalleerd worden. Door de nageschakelde evaluatie-elektronica kan de veiligheidsschakelaar eenvoudig gebruikt worden voor toepassingen tot PLe/SIL 3.

De bijzonderheden

  • Hoge manipulatieveiligheid door de intelligente plaatsing van de Reed-contacten
  • Verminderen het risico dat de veiligheidswerking omzeild wordt
  • Aansluiting met M12-connector
  • Kan met afstandshouder in een ferromagnetische omgeving worden ingebouwd

2 Resultaten

Bestelcode Afmeting Aansluiting B10d (EN ISO 13849-1) Aantal contacten Coderingsniveau (EN ISO 14119)
Acties

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm gering

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm Kabel met connector, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR verbreekcontact (NC) bij 20% contactbelasting 25 miljoen schakelcycli 2x verbreekcontact (NC)