Veilige noodstopbedieningen

Machines snel betrouwbaar stilzetten in noodsituaties

Veilige noodstopbedieningen

Bij de zorgvuldigheidsverplichting voor bedrijven hoort ook een veilig bedrijf van machines en installaties. Om er zeker van te zijn dat ook in noodgevallen machinegevaar kan worden afgewend of beperkt, moeten veilige noodstopbedieningen, zoals een noodstop (nood-uit), worden gebruikt. In installaties moet als extra beveiligingsmaatregel altijd een noodstop-inrichting beschikbaar zijn, ongeacht of het gaat om de installatie, het bedrijf of het onderhoud. Ook maakt het niet uit of deze functie wordt aangeduid als nood-uit (energietoevoer onderbreken) of als noodstop (gevaarlijk proces of gevaarlijke beweging stoppen).

De veilige noodstopbedieningen moeten eenvoudig te bereiken zijn, altijd beschikbaar en werkend zijn en moeten direct een veilige toestand van de machine starten. Onze goed zichtbare noodstopbedieningen activeren in noodsituaties direct de noodstopfunctie. Daarom zijn ze optimaal geschikt om uw medewerkers en installaties te beschermen.