Noodstop-inrichtingen

Veilige noodstopbedieningen

Beschikbaar in:

0 Versies

Noodstopknoppen of -schakelaars waarborgen dat machines en installaties niet weer uit zichzelf worden ingeschakeld. In de meeste gevallen leidt de onderbreking van een schakelcircuit ertoe dat de machine stopt. Afhankelijk van de randvoorwaarden van de toepassing en de relevante voorschriften worden noodstopsystemen verdeeld in verschillende stop-categorieën.

Direct onderbreken van de energievoorziening (stopcategorie 0)

De energievoorziening wordt direct onderbroken voor zover dit geen ander risico voor de gebruiker met zich meebrengt.

Gestuurd stilzetten (stop 1)

In gevallen waarbij een ongecontroleerde onderbreking van de stroomvoorziening kan leiden tot gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij remmingen, wordt de installatie eerst ingesteld in een veilige staat en pas dan wordt de energievoorziening onderbroken.

Veilige noodstopbedieningen voor de hoogste veiligheidsvereisten

De veilige noodstopbedieningen van Balluff voldoen aan de hoogste veiligheidsvereisten conform internationale standaarden en normen en kunnen eenvoudig en betrouwbaar in uw installatie worden geïntegreerd.

De bijzonderheden

  • Betrouwbaar uitschakelen van de energievoorziening
  • Geforceerd openen volgens IEC 60947-5-1, bijlage K
  • Steekbare verbinding met M12 (5-polig)
  • Paddenstoeldrukknop met draaiontgrendeling
  • hoge beschermingsgraad tegen stof en water
  • Compacte behuizing, eenvoudige montage

0 Resultaten

Bestelcode Prijs Afmeting Soort terugstelling Aansluiting Behuizingsmateriaal Goedkeuring / conformiteit
Acties