Veilig dichthoudinrichtingen

Veilige dichthoudinrichtingen voor machines en installaties

Veilig dichthoudinrichtingen

Zitten, passen en dichthouden - en dat met een sluitvermogen van 1000 tot 2500 Newton. De vergrendeling- en dichthoudinrichtingen van Balluff zorgen ervoor dat beveiligingsinrichtingen van machines en installaties in alle branches beschermd worden. De dichthoudinrichtingen zijn geschikt voor beveiligingstoepassingen tot PLe/SIL3 vormen een intelligente oplossing om onbeperkte toegang tot gevaarlijke gebieden te voorkomen. Onze betrouwbare dichthoudinrichtingen helpen mens en machine te beschermen en kenmerken bij een hoog coderingsniveau door een hoge manipulatieveiligheid.

Dankzij verschillende werkingsprincipes kunt u bij Balluff kiezen uit een breed toepassingsspectrum. Zo hebt u de keus uit elektromechanische dichthoudinrichtingen en transpondergecodeerde dichthoudinrichtingen. Goed om te weten dat de robuuste behuizingen met led-weergave ook in veeleisende omgevingen overtuigen. Zo is het gemakkelijk om een passende oplossing te kiezen.

Elektromechanische vergrendelingsinrichtingen

  • Stabiele metalen behuizing met statusindicatie
  • Draaibare bedieningskop (90°-stappen) met twee invoeropeningen
  • steekbare verbinding met M12 (5-polig, 8-polig)
  • afsluitinrichting naar keuze met arbeids- of ruststroomprincipe
  • hoge sluitkrachten tot 2500 N

Transpondergecodeerde afsluitinrichtingen

  • Tegen manipulatie beveiligd, ongevoelig voor verontreinigingen RFID-bewakingsprincipe
  • Toegangs- en procesbeveiliging door geïntegreerde dichthoudfunctie
  • Ongevoelig voor trillingen, ook in ontgrendelde toestand
  • Bespaart kosten door gestandaardiseerde aansluittechniek M12 (8-polig)
  • geschikt voor rechtstreekse aansluiting op veilige Balluff IO-Link-E/A-module of andere beveiligingsbesturingen

Betrouwbaar uitschakelen van de machine

Wanneer bewegende beveiligingsinrichtingen, bijvoorbeeld veiligheidsdeuren of -kleppen, niet goed gesloten zijn, kan de machine niet worden ingeschakeld. De betrouwbare dichthoudinrichtingen van Balluff zijn echter zo gebouwd, dat ze een kleine speling kunnen compenseren (bijvoorbeeld wanneer deuren zich zetten of onnauwkeurige geleiders hebben).

RFID beschermt tegen manipulatie

Dankzij RFID-bewaking bieden contactloze, transpondergecodeerde dichthoudinrichtingen bijzonder goede bescherming tegen manipulatie. Bij transpondergecodeerde beveiligingssensoren wordt een hoge mate aan bescherming tegen manipulatie bereikt, doordat de RFID-transponder eenduidig door de sensor wordt geïdentificeerd. Ook zijn de sensoren ongevoelig voor trillingen en mechanische speling van de beveiligingsinrichtingen.

Elektromechanische vergrendelingsinrichtingen

Bij de elektromechanische uitvoering wordt door de bijzondere vorm van het mechanische contrastuk het gevaar dat de veiligheidsfunctie omzeild wordt, aanzienlijk beperkt. Bovendien compenseert de mechanische contour van de invoeropening van de schakelaarkop een mechanische speling van de beveiligingsinrichting.

Eenvoudige installatie

Balluff biedt u betrouwbare, complete oplossingen waarbij alle Safety-componenten nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Het aansluiten is eenvoudig en kostenefficiënt dankzij gestandaardiseerde M12-aansluittechniek.

Net als alle veiligheidscomponenten van Balluff kunt u ook de betrouwbare dichthoudinrichtingen rechtstreeks op de beveiligde Safety-over-I/O-module aansluiten, waarmee alle signalen worden gebundeld en via IO-Link-Master naar de verwerking worden gestuurd. Bovendien profiteert u van alle voordelen van een intelligente Industrie 4.0-oplossing.

De belangrijkste voordelen

  • Geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLe/SIL3
  • Ongevoelig voor trillingen en mechanische speling
  • Tijd en kosten besparen bij installatie en montage
  • Ook geschikt voor zware beveiligingsinrichtingen
  • beveiligd tegen manipulatie
  • Eenvoudig aansluiten dankzij gestandaardiseerde M12-aansluittechniek